Cojinetes de tiro inducido

Cojinetes de tiro inducido

 

  • Clasificado con un L10 mínimo de 80.000 o más horas de funcionamiento
  • Piezas fundidas de bloques de almohada de grado industrial para una vida útil prolongada
  • El exclusivo collar de bloqueo/eslinga BAC mantiene el agua fuera de los sellos del rodamiento
  • Sello de doble labio para evitar que la humedad contamine la grasa
  • El kit de instalación completo incluye todos los herrajes, calzas e instrucciones

Disponibilidad: Tamaños de 1 7/16” a 2 15/16” para todas las aplicaciones de torre de enfriamiento de eje vertical.
Consejo de mantenimiento: Si reemplaza solo el cojinete superior del eje del ventilador en ejes verticales, el collar de bloqueo en el cojinete inferior del eje del ventilador debe aflojarse y luego volver a apretarse después de la instalación del nuevo cojinete superior. Esto es fundamental porque, por diseño, el cojinete superior está diseñado para soportar la carga de empuje.

 

 

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en repuestos cerca de usted.
Compre piezas autorizadas de fábrica de BAC en línea.