Rodamientos de tiro inducido

  • Clasificado con un mínimo L 10 de 80.000 o más horas de funcionamiento
  • Fundición de bloque de almohada de grado industrial para una vida útil prolongada
  • Exclusivo deflector/collarín de bloqueo BAC que mantiene el agua fuera de los sellos de los cojinetes
  • Sello de doble labio para evitar que la humedad contamine la grasa
  • El kit de instalación completo incluye todo el hardware, cuñas e instrucciones.

Disponibilidad : Tamaños de 1 7/16” a 2 15/16” para todas las aplicaciones de torres de enfriamiento de eje vertical.
Sugerencia de mantenimiento : si reemplaza solo el cojinete del eje del ventilador superior en los ejes verticales, el collar de bloqueo en el cojinete del eje del ventilador inferior debe aflojarse y luego volver a apretarse después de la instalación del nuevo cojinete superior. Esto es fundamental porque, por diseño, el cojinete superior está diseñado para manejar la carga de empuje.

 

 

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.