Cojinetes de tiro forzado

Cojinetes de tiro forzado

 

  • Clasificado para una vida media de 200.000 horas de funcionamiento
  • Preenvasado con grasa resistente al agua para un fácil mantenimiento
  • Los cojinetes de diseño de manga partida están disponibles para un fácil reemplazo
    • Disponibilidad: Tamaños de 1” a 2 3/16” en configuraciones de cojinete de bolas de montaje con brida, manguito, manguito dividido y bloque de almohada.
      Consejo de mantenimiento: Si reemplaza solo el cojinete superior del eje del ventilador en ejes verticales, el collar de bloqueo en el cojinete inferior del eje del ventilador debe aflojarse y luego volver a apretarse después de la instalación del nuevo cojinete superior. Esto es fundamental porque, por diseño, el cojinete superior está diseñado para soportar la carga de empuje.

       

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en repuestos cerca de usted.
Compre piezas autorizadas de fábrica de BAC en línea.