Bolas flotantes

Bolas flotantes

 

  • La construcción de polipropileno de alta resistencia resiste el agrietamiento
  • Relleno de espuma para rigidez estructural y flotabilidad adicional
  • Disponible en muchos tamaños y configuraciones para asegurar un cierre positivo

Disponibilidad: 4 1/2" a 8" de diámetro y estilo panqueque de 10" para todas las aplicaciones.
Consejo de precaución: muchas bolas flotantes disponibles en el mercado son huecas, no tienen relleno de espuma y no son adecuadas para los rigores del equipo de enfriamiento por evaporación. Mientras está en funcionamiento, el interior de su equipo puede parecerse a un huracán con fuertes vientos y cambios extremos de temperatura. Sin la rigidez estructural añadida del relleno de espuma, la bola flotante puede romperse fácilmente, permitiendo que el flotador se llene de agua, lo que hará que el sistema funcione incorrectamente. No exceda la presión de agua de entrada de 50 psi a la válvula de flotador.

Consejo técnico: Al iniciar, llene la torre hasta aproximadamente 1/2” por debajo del nivel de desbordamiento antes de encender la unidad. Esto proporcionará suficiente agua para llenar el resto del sistema sin drenar la torre en el arranque. Una vez que el sistema esté funcionando, ajuste el nivel de agua como se muestra en su Manual de operación y mantenimiento. Supervise el nivel de funcionamiento durante las primeras 24 horas de funcionamiento para asegurarse de que esté configurado correctamente.

 

 

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en repuestos cerca de usted.
Compre piezas autorizadas de fábrica de BAC en línea.