Ejes

Ejes

 

  • Los materiales de los tubos especialmente seleccionados garantizan resistencia y durabilidad
  • Los ejes BAC están fabricados con precisión para un funcionamiento sin vibraciones
  • Recubierto de epoxi para resistencia a la corrosión
  • Los diarios están rectificados y pulidos para un ajuste preciso y una fácil instalación de los componentes de transmisión y cojinetes
  • Chaveteros largos para múltiples combinaciones de accionamientos
  • Planos ranurados para una instalación segura y segura de tornillos de fijación

Disponibilidad: Tamaños de 1” a 2-15/16” de diámetro y de 18” a 148” de largo. Muchos disponibles con niquelado o acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en repuestos cerca de usted.
Compre piezas autorizadas de fábrica de BAC en línea.