Enfriador adiabático TrilliumSeries™
ADIABÁTICO HECHO MEJOR
Para aplicaciones de enfriamiento exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero donde el agua debe usarse con moderación, Baltimore Aircoil Company ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries™. El enfriador por líquido innovador e intrínsecamente confiable de BAC optimiza la eficiencia del agua y la energía en un paquete fácil de instalar que ofrece los costos de propiedad más bajos.
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Enfriador adiabático TrilliumSeries™: realidad aumentada
Aquí hay una vista previa del enfriador adiabático TrilliumSeries ™ en realidad aumentada (AR). Comuníquese con su representante local de BAC para experimentar las características clave y los beneficios del enfriador TrilliumSeries en AR hoy.
Beneficios
-
Energía y agua
-
Fiabilidad
-
Instalación
Energy & Water

Costos más bajos de energía y agua
HASTA UN 20% DE AHORRO ENERGÉTICO
- Alto punto de cambio de secado: logrado a través de un diseño especializado y gestión del agua
- Ahorro de energía de hasta un 20%: experimentado en comparación con las alternativas de refrigeración adiabática existentes en el mercado
- Sistema innovador de gestión del agua: Provisto para la máxima eficiencia energética y el mínimo uso de agua:
- Almohadillas adiabáticas: Almohadillas preenfriadoras de alta eficiencia, especialmente desarrolladas para brindar el máximo rechazo de calor; revestimiento protector único es estándar
- Gestión del agua: bomba doble, sistema de recirculación para cumplir con los códigos y ahorro de agua que no se va por el desagüe
- C ontroles inteligentes: Los controles estándar optimizan continuamente la eficiencia del agua y la energía; ejecútelo como quiera con múltiples modos de operación preestablecidos
Reliability
Installation