Torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000

Torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000

La torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000 proporciona un rendimiento superior con un tiempo de actividad máximo para aplicaciones de agua sucia. La Serie 5000 tiene tecnología de punta para una limpieza superior, la mejor resistencia a la corrosión y el sistema de ventilador de transmisión directa más confiable.

  • Tasa de flujo : hasta 4500 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

  •  

 

Sistema de ventilador ENDURADRIVE®

El sistema de ventilador ENDURADRIVE® ofrece la mayor confiabilidad, el menor mantenimiento y los menores costos de energía, lo que le brinda total tranquilidad.

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.

Cómo se fabrica: Torres de enfriamiento evaporativo

¿Alguna vez se preguntó cuántos pasos se requieren para hacer una torre de enfriamiento de circuito cerrado? Bueno, ¡esta es tu oportunidad de averiguarlo! Este segmento se filmó en la planta de fabricación de BAC en Milford, DE con Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Beneficios

  • Fiabilidad
  • Mantenimiento
  • Flexibilidad
Reliability

Sistema de transferencia de calor ENDURAFLOW ™: rendimiento superior de baja obstrucción para aplicaciones de agua sucia, reduce el reemplazo de llenado y el tiempo de inactividad.

Fiabilidad de grado industrial

MÁXIMO TIEMPO DE ACTIVIDAD

  • Maximice el rendimiento térmico en aplicaciones de procesos industriales exigentes con la tecnología del sistema de transferencia de calor ENDURAFLOW ™ pendiente de patente y el diseño de rejilla optimizado que reduce las salpicaduras en comparación con otros diseños
  • Mejore la longevidad con una variedad de materiales duraderos de opciones de construcción, incluido el sistema de protección contra la corrosión TriArmor® estándar, la construcción EVERTOUGH ™, acero inoxidable de grado industrial 304 y 316 y la opción de construcción sin lavabo para los depósitos de agua fría existentes
  • Maximice el tiempo de ejecución y elimine virtualmente el mantenimiento con el sistema de ventilador ENDURADRIVE® de transmisión directa opcional, respaldado por una garantía de 7 años
  • Capacidad de redundancia con configuraciones modulares
Maintenance
Flexibility

Recursos Clave

Specifications

O&M Manual

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Quiere seleccionar su modelo específico?